JAJSKB0Q November   2003  – March 2024 SN74AUP1G08

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、CL = 5pF
    7. 5.7  スイッチング特性、CL = 10pF
    8. 5.8  スイッチング特性、CL = 15pF
    9. 5.9  スイッチング特性、CL = 30pF
    10. 5.10 動作特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延、セットアップ時間とホールド時間、パルス幅
    2. 6.2 イネーブルおよびディセーブル時間
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
最小値最大値単位
VCC電源電圧0.83.6V
VIHHigh レベル入力電圧VCC = 0.8 VVCCV
VCC = 1.1 V~1.95 V0.65 × VCC
VCC = 2.3 V~2.7 V1.6
VCC = 3 V~3.6 V2
VILLow レベル入力電圧VCC = 0.8 V0V
VCC = 1.1 V~1.95 V0.35 × VCC
VCC = 2.3 V~2.7 V0.7
VCC = 3 V~3.6 V0.9
VI入力電圧03.6V
VO出力電圧0VCCV
IOHHigh レベル出力電流VCC = 0.8 V-20μA
VCC = 1.1 V-1.1mA
VCC = 1.4 V-1.7
VCC = 1.65-1.9
VCC = 2.3 V-3.1
VCC = 3 V-4
IOLLow レベル出力電流VCC = 0.8 V20μA
VCC = 1.1 V1.1mA
VCC = 1.4 V1.7
VCC = 1.65 V1.9
VCC = 2.3 V3.1
VCC = 3 V4
Δt/Δv入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレートVCC = 0.8 V~3.6 V200ns/V
TA自由空気での動作温度-4085
デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーション レポート『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』(文献番号 SCBA004) を参照してください。