JAJSKB0Q November   2003  – March 2024 SN74AUP1G08

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、CL = 5pF
    7. 5.7  スイッチング特性、CL = 10pF
    8. 5.8  スイッチング特性、CL = 15pF
    9. 5.9  スイッチング特性、CL = 30pF
    10. 5.10 動作特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延、セットアップ時間とホールド時間、パルス幅
    2. 6.2 イネーブルおよびディセーブル時間
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

SN74AUP1G08 DRL、DCK または DBV パッケージ、5 ピン SOT、SC70 または SOT-23 (上面図)図 4-1 DRL、DCK または DBV パッケージ、5 ピン SOT、SC70 または SOT-23 (上面図)
SN74AUP1G08 DRY または DSF パッケージ、6 ピン SON (上面図)
N.C.– 内部接続なし
図 4-2 DRY または DSF パッケージ、6 ピン SON (上面図)
SN74AUP1G08 DPW パッケージ、5 ピン X2SON (上面図)
寸法については機械図面を参照してください。
図 4-3 DPW パッケージ、5 ピン X2SON (上面図)
SN74AUP1G08 YFP パッケージ、6 ピン DSBGA上面図
DNU – 使用しないでください。
図 4-4 YFP パッケージ、6 ピン DSBGA上面図
SN74AUP1G08 YZP パッケージ、5 ピン DSBGA上面図図 4-5 YZP パッケージ、5 ピン DSBGA上面図
表 4-1 ピンの機能
ピン I/O 説明
名称 DRL、DCK、DBV DPW DRY、DSF YZP YFP
A 1 2 1 A1 A1 I 入力 A
B 2 1 2 B1 B1 I 入力 B
DNU B2 - 使用できません。
GND 3 3 3 C1 C1 - グランド
N.C. 5 - - - 内部接続なし
VCC 5 5 6 A2 A2 - パワー ピン
Y 4 4 4 C2 C2 O 出力 Y