JAJSKB1N December 2003 – June 2024 SN74LVC1T45
PRODUCTION DATA
この 1 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
SN74LVC1T45 は、2 つのデータ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力のロジック レベルにより、B ポート出力と A ポート出力のどちらかがアクティブになります。本デバイスは、B ポート出力をアクティブにした場合、A バスから B バスにデータを送信し、A ポート出力をアクティブにした場合、B バスから A バスにデータを送信します。A ポートと B ポートの両方の入力回路は常にアクティブであるため、ICC と ICCZ が過剰に流れないようにロジック High または Low レベルを印加する必要があります。
SN74LVC1T45 は、DIR 入力が VCCA によって給電されるように設計されています。このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態になるよう設計されています。
ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
SN74LVC1T45 | DRL (SOT、6) | 1.6mm × 1.6mm |
DBV (SOT-23、6) | 2.9mm × 2.8mm | |
DCK (SC70、6) | 2mm × 2.1mm | |
DPK (USON、6) | 1.6mm × 1.6mm | |
YZP (DSBGA、6) | 1mm × 0.5mm |