JAJSKF2B November 2020 – November 2021 ADS131B04-Q1
PRODUCTION DATA
ADS131B04-Q1 は、four チャネルの同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。ダイナミック・レンジが広く、低消費電力であり、バッファ付きアナログ入力を備えているため、バッテリ管理システム (BMS) に非常に適しています。ADC 入力は、双方向のバッテリ電流測定用のシャント抵抗、高電圧測定用の分圧抵抗ネットワーク、または温度センサ (サーミスタやアナログ出力温度センサなど) に直接接続できます。
ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。このデバイスには、温度と時間の間のオフセット・ドリフトを除去するためのグローバル・チャネル・モードが搭載されています。さらに、このデバイスにはオフセットおよびゲイン較正レジスタが内蔵されており、信号チェーンのエラーを除去するために役立ちます。
本デバイスには低ドリフトの 1.2V 基準電圧と高精度の発振器が内蔵されているため、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ・マップでの任意の巡回冗長性検査 (CRC) は通信の整合性を維持します。
この完全なアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、20 ピン TSSOP パッケージで供給され、車載用温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS131B04-Q1 | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |