JAJSKN4B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25859-Q1 では、PA_EN および PB_EN は、それぞれ PA_USB および PB_USB のオン / オフ制御入力ピンです。USB スイッチは、Px_EN が High になるとアクティブになります。Px_EN 電圧を論理 Low にすると、USB スイッチは出力が放電されてシャットダウンします。Px_EN を SENSE に接続して自動的に起動するか、またはマイコン、または USB HUB からの外付けのオン / オフ信号でこれを制御します。