JAJSKN4B November   2020  – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. デバイス比較表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 8.1 絶対最大定格
    2. 8.2 ESD 定格
    3. 8.3 推奨動作条件
    4. 8.4 熱に関する情報
    5. 8.5 電気的特性
    6. 8.6 タイミング要件
    7. 8.7 スイッチング特性
    8. 8.8 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 10詳細説明
    1. 10.1 概要
    2. 10.2 機能ブロック図
    3. 10.3 機能説明
      1. 10.3.1  パワーダウンまたは低電圧誤動作防止
      2. 10.3.2  入力過電圧保護 (OVP) - 連続監視
      3. 10.3.3  降圧コンバータ
      4. 10.3.4  FREQ/SYNC
      5. 10.3.5  ブートストラップ電圧 (BOOT)
      6. 10.3.6  最小オン時間、最小オフ時間
      7. 10.3.7  内部補償
      8. 10.3.8  選択可能な出力電圧 (VSET)
      9. 10.3.9  電流制限と短絡保護回路
        1. 10.3.9.1 USB スイッチ・プログラマブル電流制限 (ILIM)
        2. 10.3.9.2 2 レベル USB スイッチの電流制限のインターロック
        3. 10.3.9.3 サイクル単位の降圧電流制限
        4. 10.3.9.4 OUT の電流制限
      10. 10.3.10 ケーブル補償
      11. 10.3.11 温度センシング (TS) および OTSD による熱管理
      12. 10.3.12 サーマル・シャットダウン
      13. 10.3.13 USB イネーブルのオンおよびオフ制御 (TPS25859-Q1)
      14. 10.3.14 FAULT 通知 (TPS25859-Q1)
      15. 10.3.15 USB 仕様の概要
      16. 10.3.16 USB Type-C® の基本
        1. 10.3.16.1 構成チャネル
        2. 10.3.16.2 接続の検出
      17. 10.3.17 USB ポートの動作モード
        1. 10.3.17.1 USB Type-C® モード
        2. 10.3.17.2 専用充電ポート (DCP) モード (TPS25858-Q1 のみ)
          1. 10.3.17.2.1 DCP BC1.2 と YD/T 1591-2009
          2. 10.3.17.2.2 DCP Divider - 充電方式
          3. 10.3.17.2.3 DCP 1.2V 充電方式
        3. 10.3.17.3 DCP 自動モード (TPS25858-Q1)
    4. 10.4 デバイスの機能モード
      1. 10.4.1 シャットダウン・モード
      2. 10.4.2 アクティブ・モード
  11. 11アプリケーションと実装
    1. 11.1 アプリケーション情報
    2. 11.2 代表的なアプリケーション
      1. 11.2.1 設計要件
      2. 11.2.2 詳細な設計手順
        1. 11.2.2.1 出力電圧設定
        2. 11.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 11.2.2.3 インダクタの選択
        4. 11.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 11.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 11.2.2.6 ブートストラップ・コンデンサの選択
        7. 11.2.2.7 低電圧誤動作防止設定点
        8. 11.2.2.8 ケーブル補償の設定点
      3. 11.2.3 アプリケーション曲線
  12. 12電源に関する推奨事項
  13. 13レイアウト
    1. 13.1 レイアウトのガイドライン
    2. 13.2 レイアウト例
    3. 13.3 グランド・プレーンおよび熱に関する考慮事項
  14. 14デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 14.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 14.2 サポート・リソース
    3. 14.3 商標
    4. 14.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 14.5 Glossary
  15. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

GUID-B4F41B8C-90DE-493B-8FA2-B4F48F4E92CE-low.gif図 7-1 TPS25858-Q1 RPQ パッケージ25 ピン (QFN)上面図
GUID-24390EA2-F2FA-4B5C-9834-E0F391597A6E-low.gif図 7-2 TPS25859-Q1 RPQ パッケージ25 ピン (QFN)上面図
表 7-1 TPS25858-Q1 RPQ パッケージのピン機能
ピン タイプ (1) 説明
名前 番号
VSET 1 A 出力電圧設定。GND への短絡により、5.17V の出力電圧を設定します。オープンまたは VSENSE にプルアップすることで、5.1V の出力電圧を設定します。40.2kΩ の抵抗を介して GND に接続することで、5.3V の出力電圧を設定します。80.6kΩ の抵抗を介して GND に接続することで、5.4V の出力電圧を設定します。
TS 2 A 温度検出ピン。TS 入力を NTC サーミスタに接続します。
BIAS 3 P 内部バイアス電源の入力。SENSE ピンに直接接続する必要があります。内部回路に電力を供給します。
PA_DP 4 A D+ データ・ライン。USB ポート A コネクタに接続します。
PA_DM 5 A D- データ・ライン。USB ポート A コネクタに接続します。
AGND 6 P アナログ・グランド・ピン。AGND を PGND に接続します。
PA_CC1 7 A Type-C ポート A の CC1 ピンに接続します。アナログ入出力。
PA_CC2 8 A Type-C ポート A の CC2 ピンに接続します。アナログ入出力。
ILIM 9 A 電流制限プログラム。電流制限スレッショルドを設定するための抵抗を接続します。GND への短絡により、デフォルトの 3.55A の電流制限を設定します。
PA_BUS 10 P ポート A の BUS 出力。
SENSE 11 P 出力電圧検出。このピンへの外部負荷は厳禁です。外部インダクタのもう一方の側に接続します。
PB_BUS 12 P ポート B の BUS 出力。
OUT 13 P 出力ピン。最大 200mA の能力で外部負荷に電力を供給する、5.1V の電圧を実現。電圧は VSET の設定によって異なります。
PB_CC2 14 A Type-C ポート B CC2 ピンに接続します。アナログ入出力。
PB_CC1 15 A Type-C ポート B CC1 ピンに接続します。アナログ入出力。
PGND 16、24、25 P 電源グランド・ピン。LS FET のソースに内部で接続します。システム・グランド、AGND、および CIN と COUT コンデンサのグランド側に接続します。CIN へのパスは、できる限り短くしてください。
PB_DM 17 A D- データ・ライン。USB ポート B コネクタに接続します。
PB_DP 18 A D+ データ・ライン。USB ポート B コネクタに接続します。
FREQ/SYNC 19 A スイッチング周波数のプログラムと外部クロック入力。FREQ と GND の間に抵抗を接続することで、スイッチング周波数が設定されます。
EN/UV 20 A イネーブル・ピン。高精度イネーブルにより、レギュレータのスイッチング動作と Type-C を制御できます。オープンにはしないでください。High = オン、Low = オフ。SENSE と直接接続できます。高精度のイネーブル入力により、外付けの分割抵抗を使用して UVLO を調整可能 (IN ピンに接続する場合)。
BOOT 21 P ブートストラップ・コンデンサ接続。内部では、BOOT はブートストラップ・ダイオードのカソード側に接続されています。0.1μF のブートストラップ・コンデンサを SW から BOOT に接続します。
IN 22 P 入力電力。外部 DC 電源に接続されています。バイパス・コンデンサの想定範囲は 1μF~10μF で、IN から PGND に接続します。最大 36V まで損傷せずに耐えられますが、VIN が 26V の OVP スレッショルドを上回ると動作は一時停止します。
SW 23 P レギュレータのスイッチング出力。HS FET のソースと LS FET のドレインに内部で接続されます。出力インダクタに接続します。
A = アナログ、P = 電源、G = グランド。
表 7-2 TPS25859-Q1 RPQ パッケージのピン機能
ピン タイプ (1) 説明
名前 番号
VSET 1 A 出力電圧設定。GND への短絡により、5.17V の出力電圧を設定します。オープンまたは VSENSE にプルアップすることで、5.1V の出力電圧を設定します。40.2kΩ の抵抗を介して GND に接続することで、5.3V の出力電圧を設定します。80.6kΩ の抵抗を介して GND に接続することで、5.4V の出力電圧を設定します。
TS 2 A 温度検出ピン。TS 入力を NTC サーミスタに接続します。
BIAS 3 P 内部バイアス電源の入力。SENSE ピンに直接接続する必要があります。内部回路に電力を供給します。
PA_FAULT 4 A USB ポート A のフォルト通知。/PA_FAULT は、PA_BUS の過電流、または過熱状態を通知します。/PA_FAULT は通常状態でオープン・ドレインです。フォルト状態発生中は、
/PA_FAULT は Low になります。
PA_EN 5 A USB ポート A のイネーブル・ピン。USB ポート A のチャネル負荷スイッチのオン / オフを制御します。このピンが Low になると、ポート A の USB 電力および CC1/2 の電流と電圧がオフになります。このピンが High になると、ポート A の USB 電源および CC1/2 の電流と電圧がオンになります。SENSE に直接接続すると、USB ポートは自動的にオンになります。
AGND 6 P アナログ・グランド・ピン。AGND を PGND に接続します。
PA_CC1 7 A Type-C ポート A の CC1 ピンに接続します。アナログ入出力。
PA_CC2 8 A Type-C ポート A の CC2 ピンに接続します。アナログ入出力。
ILIM 9 A 電流制限プログラム。電流制限スレッショルドを設定するための抵抗を接続します。GND への短絡により、デフォルトの 3.55A の電流制限を設定します。
PA_BUS 10 P ポート A の BUS 出力。
SENSE 11 P 出力電圧検出、このピンへの外部負荷は厳禁です。外部インダクタのもう一方の側に接続します。
PB_BUS 12 P ポート B の BUS 出力、
OUT 13 P 出力ピン。最大 200mA の能力で外部負荷に電力を供給する、5.1V の電圧を実現。電圧は VSET の設定によって異なります。
PB_CC2 14 A Type-C ポート B CC2 ピンに接続します。アナログ入出力
PB_CC1 15 A Type-C ポート B CC1 ピンに接続します。アナログ入出力
PGND 16、24、25 P 電源グランド・ピン。LS FET のソースに内部で接続します。システム・グランド、AGND、および CIN と COUT のグランド側に接続します。CIN へのパスは、できる限り短くする必要があります。
PB_EN 17 A USB ポート B のイネーブル・ピン。USB ポート B チャネル負荷スイッチのオン / オフを制御します。このピンが Low になると、ポート B の USB 電源および CC1/2 の電流と電圧がオフになります。このピンが High になると、ポート B の USB 電源および CC1/2 の電流と電圧がオンになります。SENSE に直接接続すると、USB ポートは自動的にオンになります。
PB_FAULT 18 A USB ポート B のフォルト通知。/PB_FAULT は、PB_BUS の過電流、または過熱状態を通知します。/PB_FAULT は通常状態でオープン・ドレインです。フォルト状態発生中は、
/PB_FAULT は Low になります。
FREQ/SYNC 19 A スイッチング周波数のプログラムと外部クロック入力。FREQ と GND の間に抵抗を接続することで、スイッチング周波数が設定されます。
EN/UV 20 A イネーブル・ピン。高精度イネーブルにより、レギュレータのスイッチング動作と Type-C を制御できます。オープンにはしないでください。High = オン、Low = オフ。SENSE と直接接続できます。高精度のイネーブル入力により、外付けの分割抵抗を使用して UVLO を調整可能 (IN ピンに接続する場合)。
BOOT 21 P ブートストラップ・コンデンサ接続。内部では、BOOT はブートストラップ・ダイオードのカソード側に接続されています。0.1μF のブートストラップ・コンデンサを SW から BOOT に接続します。
IN 22 P 入力電力。外部 DC 電源に接続されています。バイパス・コンデンサの想定範囲は 1μF~10μF です。IN から PGND に接続します。最大 36V まで損傷せずに耐えられますが、VIN が 26V の OVP スレッショルドを上回ると動作は一時停止します。
SW 23 P レギュレータのスイッチング出力。HS FET のソースと LS FET のドレインに内部で接続されます。出力インダクタに接続します。
A = アナログ、P = 電源、G = グランド。