JAJSKN4B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2585x-Q1 は、降圧型 DC/DC レギュレータと USB 充電ポート・コントローラです。TPS2585x-Q1 は一般的に車載用システムで使用され、デュアル Type-C ポート・アプリケーションで、DC 電圧を自動車のバッテリから最大出力電流 6.6A の 5V DC に変換します。TPS2585x-Q1 は高効率の降圧コンバータで、全負荷時に周囲温度 85℃ の高さでもデバイスは動作します。TPS2585x-Q1 の部品を選択する際には、次の設計手順を使用します。