JAJSKN4B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 (IN ピン) | ||||||
ISD | シャットダウン静止時電流 (IN ピンで測定) | VEN/UV = 0、-40℃ ≦ TJ ≦ 85℃ | 34 | 63 | uA | |
IQ | 動作時の静止電流 (DCDC ディセーブル) | VEN = VSENSE、CCx = オープン、-40℃ ≦ TJ ≦ 85℃ | 200 | µA | ||
VOVLO_R | 降圧レギュレータがスイッチングを停止したときの VIN ピンの電圧 | 26.6 | 27.5 | 28.4 | V | |
VOVLO_HYS | ヒステリシス | 0.5 | V | |||
イネーブルおよび UVLO (EN ピン) | ||||||
VEN/UVLO_R | 外部 UVLO ではない場合の立ち上がりスレッショルド | VEN/UV 立ち上がりスレッショルド | 1.26 | 1.3 | 1.34 | V |
VEN/UVLO_HYS | ヒステリシス | VEN/UVLO の立ち下がり | 100 | mV | ||
VPA/B_EN_H | PA_BUS および PB_BUS 負荷スイッチをオンにするために必要な PA_EN、PB_EN 入力レベル (TPS25859-Q1) | VPA_EN または VPB_EN の立ち上がりスレッショルド | 1.6 | 1.98 | V | |
VPA/B_EN_L | PA_BUS および PB_BUS 負荷スイッチをオフにするために必要な PA_EN、PB_EN 入力レベル (TPS25859-Q1) | VPA_EN または VPB_EN の立ち下がりスレッショルド | 0.97 | 1.5 | V | |
VEN1/2_HYS | ヒステリシス (TPS25859-Q1) | VPA_EN または VPB_EN の立ち下がりスレッショルド | 100 | mV | ||
ブートストラップ | ||||||
VBTST_UVLO | ブートストラップ電圧 UVLO スレッショルド | 2.2 | V | |||
RBOOT | ブートストラップ・プルアップ抵抗 | VSENSE - BOOT = 0.1V | 7.7 | Ω | ||
降圧レギュレータ | ||||||
IL-SC-HS | 下限側電流制限 | BOOT - SW = 5V | 10.2 | 11.4 | 12.6 | A |
IL-SC-LS | 上限側電流制限 | SENSE = 5V | 8.5 | 10 | 11.5 | A |
IL-NEG-LS | 上限側負の電流制限 | SENSE = 5V | -7 | -5 | -3 | A |
IZC | ゼロ電流検出のスレッショルド | 0.01 | A | |||
VSENSE | BUCK 出力電圧 | CC1 または CC2 プルダウン抵抗 = Rd、VSET をオープン、または VSENSE へのプルアップ、TJ = 25℃ | -1% | 5.1 | +1% | V |
CC1 または CC2 プルダウン抵抗 = Rd、VSET は AGND へ短絡、TJ = 25℃ | -1% | 5.17 | +1% | V | ||
CC1 または CC2 プルダウン抵抗 = Rd、RVSET = 40.2KΩ、TJ = 25℃ | -1% | 5.3 | +1% | V | ||
CC1 または CC2 プルダウン抵抗 = Rd、RVSET = 80.6KΩ、TJ = 25℃ | -1% | 5.4 | +1% | V | ||
VSENSE | BUCK 出力電圧精度 | CC1 または CC2 プルダウン抵抗 = Rd、-40℃ ≦ TJ ≦ 150℃ | -2 | 2 | % | |
VDCDC_UVLO_R | DCDC スイッチングを有効にする SENSE 入力レベル | VSENSE の立ち上がり、CC1 または CC2 プルダウン抵抗 = Rd | 3.85 | 4 | 4.15 | V |
VDCDC_UVLO_HYS | ヒステリシス | VSENSE の立ち下がり、CC1 または CC2 プルダウン抵抗 = Rd | 0.4 | V | ||
VDROP | ドロップアウト電圧 (VIN - VSENSE) | VIN = VSENSE + VDROP、VSENS = 5.1V、IPA_BUS = 3A、IPB_BUS = 3A | 300 | mV | ||
RDS-ON-HS | 下限側 MOSFET オン抵抗 | IPA_BUS = 3A、IPB_BUS = 3A、BOOT-SW = 5V、-40℃ ≦ TJ ≦ 150℃ | 18 | 34 | mΩ | |
RDS-ON-LS | 上限側 MOSFET オン抵抗 | IPA_BUS = 3A、IPB_BUS = 3A、VSENSE = 5V、-40℃ ≦ TJ ≦ 150℃ | 9.5 | 18.5 | mΩ | |
パワー・スイッチと電流制限 | ||||||
RDS-ON_USB | USB 負荷スイッチ MOSFET オン抵抗 | IPA_BUS = 3A、IPB_BUS = 3A、-40℃ ≦ TJ ≦ 150℃ | 6.8 | 11.73 | mΩ | |
RDS-ON_OUT | OUT 負荷スイッチ MOSFET オン抵抗 | IOUT = 0.3A | 230 | mΩ | ||
RDS-ON_VCONN | オン状態抵抗 | TJ = 25℃、ICCn = 0.25A | 410 | 550 | mΩ | |
RDS-ON_VCONN | オン状態抵抗 | -40℃ ≦ TJ ≦ 150℃、ICCn = 0.25A | 410 | 740 | mΩ | |
VUSBLS_UVLO_R | USB 負荷スイッチを有効にする SENSE ピンの電圧 | 3.95 | 4.1 | 4.25 | V | |
VUSBLS_UVLO_HYS | ヒステリシス | 200 | mV | |||
RBUS_DCHG | ポート A またはポート B バスの放電抵抗 | PA_BUS または PB_BUS に 5V 印加、CC1 または CC2 = Rd | 250 | 500 | 750 | Ω |
VTH_R_BUS_DCHGb | 放電されていない BUS の立ち上がりスレッショルド電圧 | 670 | 700 | 730 | mV | |
VTH_HYS_BUS_DCHG | ヒステリシス | 100 | mV | |||
VBUS_DCHG_BLEED | バス・ブリード抵抗 | VPx_BUS = 4V、CC ラインのシンク終端なし、時間 > tW_BUS_DCHG | 100 | 150 | 200 | KΩ |
IOS_HI | バス出力短絡 2 次電流制限 | RILIM = 48.7KΩ | 849 | 1061 | 1273 | mA |
RILIM = 19.1KΩ | 2434 | 2704 | 2974 | mA | ||
RILIM = 15.4KΩ | 3018 | 3354 | 3689 | mA | ||
RILIM = 12.4KΩ | 3748 | 4165 | 4581 | mA | ||
RILIM = 11.5KΩ | 4040 | 4490 | 4938 | mA | ||
RILIM = 9.53KΩ | 4876 | 5418 | 5960 | mA | ||
RILIM = 0Ω (GND への短絡) | 4828 | 5680 | 6532 | mA | ||
RILIM = 11.5KΩ、TJ = 25℃ | 4265 | 4490 | 4714 | mA | ||
IOS_BUS | バス出力短絡電流制限 | RILIM = 48.7KΩ | 530.4 | 663 | 800 | mA |
RILIM = 19.1KΩ | 1521 | 1690 | 1859 | mA | ||
RILIM = 15.4KΩ | 1886.4 | 2096 | 2305.6 | mA | ||
RILIM = 12.4KΩ | 2342.7 | 2603 | 2863.3 | mA | ||
RILIM = 11.5KΩ | 2525.4 | 2806 | 3086.6 | mA | ||
RILIM = 9.53kΩ | 3047.4 | 3386 | 3724.6 | mA | ||
RILIM = 0Ω (GND への短絡) | 3017.5 | 3550 | 4082.5 | mA | ||
RILIM =11.5kΩ、TJ = 25℃ | 2666 | 2806 | 2946 | mA | ||
IOS_OUT | OUT 出力短絡電流制限 | 短絡電流制限 | 390 | 450 | 495 | mA |
IOS_VCONN | VCONN 出力短絡電流制限 | 短絡電流制限 | 240 | 300 | 360 | mA |
ケーブル補償電圧 | ||||||
VDROP_COM | ケーブル補償電圧 | IPA_BUS または IPB_BUS = 2.4A 、VSET = GND (出力 5.17V に設定) | 70 | 90 | 110 | mV |
CC 接続管理 | ||||||
ISRC_CC_3A | ソース電流 | CC ピン電圧:0V ≦ VCCn ≦ 2.45V | 304 | 330 | 356 | µA |
ISRC_CC_1.5A | 熱管理におけるソース電流 (温度ウォーム) | CC ピン電圧:0V ≦ VCCn ≦ 1.5V、TA > 85℃ | 167 | 180 | 194 | µA |
ISRC_CC_DFLT | 熱管理におけるソース電流 (温度ホット) | CC ピン電圧:0V ≦ VCCn ≦ 1.5V、TA > 85℃ | 64 | 80 | 105 | µA |
IREV | 逆リーク電流 | CCx はテスト時の CC ピン、CCy はそれ以外の CC ピン。CC ピン電圧 VCCx = 5.5V、CCy オープン、VEN_UV = 0V または VSENSE、0V ≦ VIN ≦ 26V、IREV は CCx ピンへの電流 | 2.75 | 10 | µA | |
VTH_R | 放電されていない VCONN の立ち上がりスレッショルド電圧 | 前のシンク状態で VCONN を供給した CC ピン | 670 | 700 | 730 | mV |
VTH_HYS | ヒステリシス | 100 | mV | |||
FAULT (TPS25859-Q1) | ||||||
VOL | PA_FAULT、PB_FAULT 出力電圧ロー | ISNK_PIN = 1mA | 250 | mV | ||
IOFF | PA_FAULT、PB_FAULT オフ状態のリーケージ | VPIN = 5.5V | 2.2 | µA | ||
BC 1.2 ダウンストリーム充電ポート (TPS25858-Q1) | ||||||
RDPM_SHORT | DP および DM の短絡抵抗 | 70 | 200 | Ω | ||
分割 3 モード (TPS25858-Q1) | ||||||
VDP_DIV3 | DP 出力電圧 | 2.57 | 2.7 | 2.84 | V | |
VDM_DIV3 | DM 出力電圧 | 2.57 | 2.7 | 2.84 | V | |
RDP_DIV3 | DP 出力インピーダンス | IDP_IN = -5µA | 24 | 30 | 36 | kΩ |
RDM_DIV3 | DM 出力インピーダンス | IDM_IN = -5µA | 24 | 30 | 36 | kΩ |
1.2V モード (TPS25858-Q1) | ||||||
VDP_1.2V | DP 出力電圧 | 1.12 | 1.2 | 1.26 | V | |
VDM_1.2V | DM 出力電圧 | 1.12 | 1.2 | 1.26 | V | |
RDP_1.2V | DP 出力インピーダンス | IDP_IN = -5µA | 84 | 100 | 126 | kΩ |
RDM_1.2V | DM 出力インピーダンス | IDM_IN = -5µA | 84 | 100 | 126 | kΩ |
FREQ/SYNC スレッショルド | ||||||
VIH_FREQ/SYNC | 外部クロック同期の場合の FREQ/SYNC 高スレッショルド | SYNC クロックの AC 信号の振幅 (FREQ/SYNC ピンで測定) | 2 | V | ||
VIL_FREQ/SYNC | 外部クロック同期の場合の FREQ/SYNC 低スレッショルド | SYNC クロックの AC 信号の振幅 (FREQ/SYNC ピンで測定) | 0.8 | V | ||
温度センシング | ||||||
VWARN_HIGH | 温度警告スレッショルド立ち上がり | VSENSE に対するパーセンテージ | 0.475 | 0.5 | 0.525 | V/V |
VWARN_HYS | ヒステリシス | VSENSE に対するパーセンテージ | 0.1 | V/V | ||
VHOT_HIGH | 温度ホット・アサート・スレッショルドの立ち上がりによる SENS 電圧の低減 | VSENSE に対するパーセンテージ | 0.618 | 0.65 | 0.683 | V/V |
VHOT_HYS | ヒステリシス | VSENSE に対するパーセンテージ | 0.1 | V/V | ||
VR_VSENS | 温度ホット・アサートの場合、VSENSE 電圧は低下 | TS ピン電圧は 0.65 * VSENSE 以上に上昇 | 4.77 | V | ||
サーマル・シャットダウン | ||||||
TLS_SD | USB 負荷スイッチの過熱 | シャットダウン・スレッショルド | 160 | ℃ | ||
復帰スレッショルド | 150 | ℃ | ||||
TSD | サーマル・シャットダウン | シャットダウン・スレッショルド | 166 | ℃ | ||
復帰スレッショルド | 154 | ℃ |