JAJSKT9A December 2020 – June 2021 PCMD3140
PRODUCTION DATA
PCMD3140 は、パルス密度変調 (PDM) 入力を時分割多重 (TDM) 出力または I2S 出力に変換する高性能コンバータであり、PDM マイク入力から取得した最大 4 つのデジタル・チャネルの同時サンプリングをサポートしています。このデバイスには、プログラム可能なデジタル・ボリューム制御、マイクロフォン・バイアス電圧、フェーズ・ロック・ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス・フィルタ (HPF)、バイカッド・フィルタ、低遅延フィルタ・モードが搭載されており、最高 768 kHz の出力サンプル・レートに対応できます。このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応し、I2C インターフェイスで制御可能です。また PCMD3140 は、オーディオ・バス・インターフェイス動作をマスタ・モードまたはスレーブ・モードに選択できます。これらの高性能な機能を搭載しており、3.3V または 1.8V の単一電源で動作できることから、遠距離マイクロフォン録音アプリケーションの、スペースの制約が厳しいオーディオ・システムに最適です。
PCMD3140 は –40℃~+125℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
PCMD3140 | WQFN (20) | 3.00 mm × 3.00mm、0.5mm ピッチ |