JAJSKY3H January 2021 – November 2024 OPA2392 , OPA392
PRODMIX
この単一電源、ローサイド、双方向電流センシングの設計例は、–1A~+1A の負荷電流を検出します。シングルエンド出力の範囲は 110mV~3.19V です。この設計では、オフセット電圧が低く、レール・ツー・レールの入出力が小さいため、OPA392 を使用します。一方のアンプは差動アンプとして構成され、もう一方のアンプは基準電圧を供給します。
図 8-1 に回路図を示します。