JAJSKY3H January 2021 – November 2024 OPA2392 , OPA392
PRODMIX
OPAx392 の代表的な入力バイアス電流は非常に低くなっています (代表値は 10fA)。入力バイアス電流は、ESD 保護ダイオードからのリーク電流 (ダイオードの面積に比例) によって支配されます。OPAx392 は、最新のプロセス技術と、ダイオードの面積を最小化する先進の静電気放電 (ESD) 保護設計により、超低入力バイアス電流を実現できます。
オーバードライブ状態では、バイアス電流が大幅に増加する可能性があります。オーバードライブ状態の最も一般的な原因は、オペアンプが線形動作範囲外になることです。オペアンプの出力がいずれかの電源レールに駆動されると、フィードバック・ループ要件を満たすことができず、入力ピンの両端に差動入力電圧が発生します。この差動入力電圧により、ESD セルの順方向バイアスが発生します。図 7-1 に、等価回路を示します。