JAJSL62 February 2021 INA183
PRODUCTION DATA
INA183 は高精度、電圧出力の電流シャント・モニタ (別称:電流センス・アンプ) です。通常、過電流からの保護、システム最適化を行うための高精度の電流測定、または閉ループ帰還回路などに使用されます。このデバイスにより、シャント抵抗両端での電圧降下を、同相電圧が 2.7 V~26 V の範囲で検出できます。以下の 3 種類の固定ゲインが使用できます:50 V/V、100V/V、200V/V。ゼロドリフト・アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの電圧降下が 10mV フルスケール (最大) のレベルでも、電流センシングを可能にしています。
このデバイスは、IN+ ピンから最大 130μA の電源電流を引き込むことで動作します。すべてのバージョンについて、-40℃~125℃での動作が規定されており、5 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA183 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |