JAJSLB6G February 2021 – July 2024 TMUX7234
PRODUCTION DATA
TMUX7234 は、ラッチアップ フリーの CMOS マルチプレクサです。TMUX7234 は、 個別に制御できる 4 つの SPDT スイッチを内蔵し、EN ピンで4つのチャネルをイネーブルまたはディセーブルにします。このデバイスは、単一電源 (4.5V~44 V)、デュアル電源 (±4.5V~±22V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) をサポートしています。TMUX7234 は、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
すべてのロジック制御入力は、1.8V~VDD のロジック レベルをサポートしており、有効な電源電圧範囲で動作している場合、TTL ロジックと CMOS ロジックの両方の互換性を確保できます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
TMUX72xx ファミリはラッチアップ フリーであるため、一般的に過電圧イベントによって発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの障害の原因となる場合があります。このラッチアップ フリーという特長により、TMUX72xx スイッチおよびマルチプレクサ ファミリは過酷な環境でも使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TMUX7234 | PW (TSSOP、20) | 6.5 mm × 6.4 mm |
RRQ (WQFN、20) | 4 mm × 4 mm |