JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
非同期クロック モードでは、外部基準クロックがシリアライザに供給されます。シリアライザは、このクロックを使用して V3Link フォワード チャネルと、取り付けられているイメージ センサのための外部基準クロックを生成します。CSI-2 モードの場合、CSI-2 インターフェイスはこのクロックと同期できます。CSI-2 のレートはライン レートよりも低くする必要があります。たとえば、50MHz のクロックの場合、V3Link のフォワード チャネル レートは 4Gbps であり、CSI-2 のスループットは ≤ 3.32Gbps である必要があります (表 6-8 を参照)。