JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
CLK_OUT/IDX ピンは 2 つの機能を果たします。電源オン時に、IDX ピンの電圧が VDD と比較され、この比率によって TSER953 の構成用の各種パラメータが設定されます。TSER953 を構成した後、CLK_OUT/IDX ピンは、イメージ センサに基準クロックを提供するためのクロック ソースに切り替わります。CLK_OUT 機能を使用する場合、CLK_OUT/IDX ピンにおいて 35kΩ の 最小負荷インピーダンスが必要です。