JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:4 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み。 |
3:0 | GPIO_STS | R | 0x0 | GPIO ピン ステータス。 このレジスタは GPIO ピンの現在値を読み出します。GPIO ピンのステータスは、GPIO が入力として構成されているときにのみ更新されます。 ビット 3 では、GPIO3 ピンのステータスが読み出されます。 ビット 2 では、GPIO2 ピンのステータスが読み出されます。 ビット 1 では、GPIO1 ピンのステータスが読み出されます。 ビット 0 では、GPIO0 ピンのステータスが読み出されます。 |