JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
ピンまたは周波数 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
電源電圧、VDD | VDDD、VDDDRV、VDDPLL | -0.3 | 2.16 | V |
入力電圧 | GPIO[3:0]、PDB、CLKIN、IDX、MODE、CSI_CLKP/N、CSI_D0P/N、CSI_D1P/N、CSI_D2P/N、CSI_D3P/N | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
V3Link 出力電圧 | DOUT+、DOUT- | -0.3 | 1.21 | V |
オープン ドレイン電圧 | I2C_SDA、I2C_SCL | -0.3 | 3.96 | V |
接合部温度、TJ | 150 | ℃ | ||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |