JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
表 6-98 に、PATGEN レジスタに対してメモリマップされたレジスタを示します。表 6-98 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
アドレス | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|---|---|---|
0x1 | PGEN_CTL | PGEN_CTL | 表示 |
0x2 | PGEN_CFG | PGEN_CFG | 表示 |
0x3 | PGEN_CSI_DI | PGEN_CSI_DI | 表示 |
0x4 | PGEN_LINE_SIZE1 | PGEN_LINE_SIZE1 | 表示 |
0x5 | PGEN_LINE_SIZE0 | PGEN_LINE_SIZE0 | 表示 |
0x6 | PGEN_BAR_SIZE1 | PGEN_BAR_SIZE1 | 表示 |
0x7 | PGEN_BAR_SIZE0 | PGEN_BAR_SIZE0 | 表示 |
0x8 | PGEN_ACT_LPF1 | PGEN_ACT_LPF1 | 表示 |
0x9 | PGEN_ACT_LPF0 | PGEN_ACT_LPF0 | 表示 |
0xA | PGEN_TOT_LPF1 | PGEN_TOT_LPF1 | 表示 |
0xB | PGEN_TOT_LPF0 | PGEN_TOT_LPF0 | 表示 |
0xC | PGEN_LINE_PD1 | PGEN_LINE_PD1 | 表示 |
0xD | PGEN_LINE_PD0 | PGEN_LINE_PD0 | 表示 |
0xE | PGEN_VBP | PGEN_VBP | 表示 |
0xF | PGEN_VFP | PGEN_VFP | 表示 |
0x10 | PGEN_COLOR0 | PGEN_COLOR0 | 表示 |
0x11 | PGEN_COLOR1 | PGEN_COLOR1 | 表示 |
0x12 | PGEN_COLOR2 | PGEN_COLOR2 | 表示 |
0x13 | PGEN_COLOR3 | PGEN_COLOR3 | 表示 |
0x14 | PGEN_COLOR4 | PGEN_COLOR4 | 表示 |
0x15 | PGEN_COLOR5 | PGEN_COLOR5 | 表示 |
0x16 | PGEN_COLOR6 | PGEN_COLOR6 | 表示 |
0x17 | PGEN_COLOR7 | PGEN_COLOR7 | 表示 |
0x18 | PGEN_COLOR8 | PGEN_COLOR8 | 表示 |
0x19 | PGEN_COLOR9 | PGEN_COLOR9 | 表示 |
0x1A | PGEN_COLOR10 | PGEN_COLOR10 | 表示 |
0x1B | PGEN_COLOR11 | PGEN_COLOR11 | 表示 |
0x1C | PGEN_COLOR12 | PGEN_COLOR12 | 表示 |
0x1D | PGEN_COLOR13 | PGEN_COLOR13 | 表示 |
0x1E | PGEN_COLOR14 | PGEN_COLOR14 | 表示 |
0x1F | PGEN_COLOR15 | PGEN_COLOR15 | 表示 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 6-99 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
アクセス タイプ | 表記 | 説明 |
---|---|---|
読み取りタイプ | ||
R | R | 読み出し |
書き込みタイプ | ||
W | W | 書き込み |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |
PGEN_CTL を表 6-100 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:1 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
0 | PGEN_ENABLE | R/W | 0x0 | パターン ジェネレータ有効 1:パターン ジェネレータを有効化 0:パターン ジェネレータを無効化 |
PGEN_CFG を表 6-101 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | PGEN_FIXED_EN | R/W | 0x0 | 固定パターンの有効化 このビットをセットすると、固定カラー パターンが有効化されます。 0:カラー バー パターンを送信 1:固定カラー パターンを送信 |
6 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み |
5:4 | NUM_CBARS | R/W | 0x3 | カラーバーの数 00:1 カラー バー 01:2 カラー バー 10:4 カラー バー 11:8 カラー バー |
3:0 | BLOCK_SIZE | R/W | 0x3 | ブロックサイズ。 固定カラー パターンの場合、このフィールドは固定カラー フィールドのサイズをバイト単位で制御します。指定できる値は 1~12 です。 |
PGEN_CSI_DI を表 6-102 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:6 | PGEN_CSI_VC | R/W | 0x0 | CSI 仮想チャネル識別子 このフィールドは、仮想チャネル識別子として CSI パケットで送信される値を制御します。 |
5:0 | PGEN_CSI_DT | R/W | 0x24 | CSI データ タイプ このフィールドは、データ タイプとして CSI パケットで送信される値を制御します。デフォルト値 (0x24) は、RGB888 を示しています。 |
PGEN_LINE_SIZE1 を表 6-103 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_LINE_SIZE[15:8] | R/W | 0x7 | パターン ジェネレータのライン サイズの最上位バイト。これはアクティブなライン長 (バイト単位) です。デフォルト設定は、640 ピクセルのライン幅に対して 1920 バイトです。 |
PGEN_LINE_SIZE0 を表 6-104 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_LINE_SIZE[7:0] | R/W | 0x80 | パターン ジェネレータのライン サイズの最下位バイト。これはアクティブなライン長 (バイト単位) です。デフォルト設定は、640 ピクセルのライン幅に対して 1920 バイトです。 |
PGEN_BAR_SIZE1 を表 6-105 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_BAR_SIZE[15:8] | R/W | 0x0 | パターン ジェネレータのカラー バー サイズの最上位バイト。これは、カラーバーのアクティブな長さ (バイト単位) です。この値は、最後のカラー バー以外のすべてに使用されます。最後のカラー バーは、 PGEN_LINE_SIZE 値で定義された残りのバイトによって決定されます。 |
PGEN_BAR_SIZE0 を表 6-106 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_BAR_SIZE[7:0] | R/W | 0xF0 | パターン ジェネレータのカラー バー サイズの最下位バイト。これは、カラーバーのアクティブな長さ (バイト単位) です。この値は、最後のカラー バー以外のすべてに使用されます。最後のカラー バーは、 PGEN_LINE_SIZE 値で定義された残りのバイトによって決定されます。 |
PGEN_ACT_LPF1 を表 6-107 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_ACT_LPF[15:8] | R/W | 0x1 | フレームあたりのアクティブ ライン数 フレームあたりのアクティブライン数の最上位バイト。デフォルト設定は、フレームあたりのアクティブ ライン数 480 です。 |
PGEN_ACT_LPF0 を表 6-108 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_ACT_LPF[7:0] | R/W | 0xE0 | フレームあたりのアクティブ ライン数 フレームあたりのアクティブライン数の最下位バイト。デフォルト設定は、フレームあたりのアクティブ ライン数 480 です。 |
PGEN_TOT_LPF1 を表 6-109 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_TOT_LPF[15:8] | R/W | 0x2 | フレームあたりの総ライン数 垂直ブランキングを含む、フレームあたりの総ライン数の最上位バイト |
PGEN_TOT_LPF0 を表 6-110 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_TOT_LPF[7:0] | R/W | 0xD | フレームあたりの総ライン数 垂直ブランキングを含む、フレームあたりの総ライン数の最下位バイト |
PGEN_LINE_PD1 を表 6-111 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_LINE_PD[15:8] | R/W | 0xC | ライン期間 ライン期間 (40/FC 単位) の最上位バイト。 |
PGEN_LINE_PD0 を表 6-112 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_LINE_PD[7:0] | R/W | 0x67 | ライン期間 ライン期間 (40/FC 単位) の最上位バイト。 |
PGEN_VBP を表 6-113 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_VBP | R/W | 0x21 | 垂直バック ポーチ この値は、垂直ブランキング間隔の垂直バック ポーチ部分を提示します。この値は、フレームスタート パケットと最初のビデオ データ パケットの間のブランク ライン数を示します。 |
PGEN_VFP を表 6-114 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_VFP | R/W | 0xA | 垂直フロント ポーチ この値は、垂直ブランキング間隔の垂直フロント ポーチ部分を提示します。この値は、最後のビデオ ラインとフレームエンド パケットの間のブランク ライン数を示します。 |
PGEN_COLOR0 を表 6-115 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR0 | R/W | 0xAA | パターン ジェネレータ カラー 0 基準カラー バー パターンの場合、このレジスタはカラー バー 0 で送信されるバイト データ値を制御します。 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの最初のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR1 を表 6-116 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR1 | R/W | 0x33 | パターン ジェネレータ カラー 1 基準カラー バー パターンの場合、このレジスタはカラー バー 1 で送信されるバイト データ値を制御します。 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの 2 番目のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR2 を表 6-117 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR2 | R/W | 0xF0 | パターン ジェネレータ カラー 2 基準カラー バー パターンの場合、このレジスタはカラー バー 2 で送信されるバイト データ値を制御します。 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラーパターンの 3 番目のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR3 を表 6-118 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR3 | R/W | 0x7F | パターン ジェネレータ カラー 3 基準カラー バー パターンの場合、このレジスタはカラー バー 3 で送信されるバイト データ値を制御します。 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの 4 番目のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR4 を表 6-119 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR4 | R/W | 0x55 | パターン ジェネレータ カラー 4 基準カラー バー パターンの場合、このレジスタはカラー バー 4 で送信されるバイト データ値を制御します。 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの 5 番目のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR5 を表 6-120 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR5 | R/W | 0xCC | パターン ジェネレータ カラー 5 基準カラー バー パターンの場合、このレジスタはカラー バー 5 で送信されるバイト データ値を制御します。 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの 6 番目のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR6 を表 6-121 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR6 | R/W | 0xF | パターン ジェネレータ カラー 6 基準カラー バー パターンの場合、このレジスタはカラー バー 6 で送信されるバイト データ値を制御します。 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの 7 番目のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR7 を表 6-122 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR7 | R/W | 0x80 | パターン ジェネレータ カラー 7 基準カラー バー パターンの場合、このレジスタはカラー バー 7 で送信されるバイト データ値を制御します。 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの 8 番目のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR8 を表 6-123 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR8 | R/W | 0x0 | パターン ジェネレータ カラー 8 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの 9 番目のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR9 を表 6-124 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR9 | R/W | 0x0 | パターン ジェネレータ カラー 9 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの 10 番目のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR10 を表 6-125 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR10 | R/W | 0x0 | パターン ジェネレータ カラー 10 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの 11 番目のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR11 を表 6-126 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR11 | R/W | 0x0 | パターン ジェネレータ カラー 11 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの 12 番目のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR12 を表 6-127 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR12 | R/W | 0x0 | パターン ジェネレータ カラー 12 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの 13 番目のバイトを制御します。 |
PGEN_COLOR13 を表 6-128 に示します。
概略表に戻ります。
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | PGEN_COLOR13 | R/W | 0x0 | パターン ジェネレータ カラー 13 固定カラー パターンの場合、このレジスタは固定カラー パターンの 14 番目のバイトを制御します。 |