JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 と、対応するデシリアライザとの間のリンクには、2 つの異なるデータ パスがあります。1 番目のパスは、フォワード チャネルであり、公称最大 4.16Gbps で動作し、そのチャネルが 20MHz~2.1GHz の帯域幅を占有するようにエンコードされます。2 番目のパスは、デシリアライザからシリアライザへのバック チャネルであり、公称 10MHz から 50MHz までの周波数範囲を占有します。
これら 2 つの通信リンクを適切に動作させるには、シリアライザとデシリアライザの間の回路の特性インピーダンスが 50Ω である必要があります。この 50Ω 特性から逸脱すると、シリアライザまたはデシリアライザでの信号反射が発生し、ビット エラーの原因となります。