JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 の GPIO ピンの入力は、V3Link インターフェイスを介して、対応するデシリアライザに転送できます。順方向で最大 4 つの GPIO をサポートしています。
フォワード チャネル GPIO のタイミングは、シリアライザで割り当てられた GPIO の数に依存します。TSER953 シリアライザからの単一の GPIO 入力が、対応するデシリアライザの GPIO 出力にリンクされている場合、その値はすべてのフォワード チャネル送信フレームでサンプリングされます。2 つの GPIO がリンクされている場合は、2 つのフォワード チャネル フレームごとにサンプリングされ、3 つまたは 4 つの GPIO がリンクされている場合は、5 フレームごとにサンプリングされます。GPIO の標準的なレイテンシは約 225ns ですが、ケーブルの長さによって異なります。情報が複数のフレームに分散されるため、通常、ジッタはサンプリング期間のオーダー (フォワード チャネル フレームの数) に基づいて増加します。リンクされた GPIO のスループットに対して、4 倍のオーバーサンプリング レートを維持することを推奨します。たとえば、REFCLK = 25MHz の 4Gbps 同期モードで動作している場合、フォワード チャネル経由でリンクされる GPIO の数に基づく最大推奨 GPIO 入力周波数を 表 6-6 に示します。
リンクされたフォワード チャネル GPIO の数 (FC_GPIO_EN) |
V3Link ライン レート = 4Gbps での サンプリング周波数 (MHz) |
推奨されるフォワード チャネル GPIO 最大周波数 (MHz) | レイテンシの標準値 (ns) | ジッタの標準値 (ns) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 25 | 225 | 12 |
2 | 50 | 12.5 | 225 | 24 |
4 | 20 | 5 | 225 | 60 |