JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
6:4 | SENSE_V0_HI | R/W | 0x6 | GPIO0/V0 センサの上限。GPIO0 が電圧センサとして構成されているとき、測定電圧が SENSE_V0_HI を上回ると、 SENSOR_STATUS レジスタの V0_SENSOR_HI アラームがトリガされます。最大読み取り値は、VOLTAGE_SENSOR_V0_MAX から読み出すことができます。 |
3 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
2:0 | SENSE_V0_LO | R/W | 0x2 | GPIO0/V0 センサの下限。GPIO0 が電圧センサとして構成されているとき、測定電圧が SENSE_V0_LO を下回ると、 SENSOR_STATUS レジスタの V0_SENSOR_LOW アラームがトリガされます。最小読み取り値は、VOLTAGE_SENSOR_V0_MIN から読み出すことができます。 |