JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 |
RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
6 | BCC_TARGET_TO _ERROR_EN | R/W | 0x0 | BCC_TARGET_TO_ERROR アラームをイネーブルにします。 |
5 | BCC_TARGET_ER ROR_EN | R/W | 0x0 | BCC_TARGET_ERROR アラームをイネーブルにします。 |
4 | BCC_MSTR_TO_ERROR_EN | R/W | 0x0 | BCC_MSTR_TO_ERROR アラームをイネーブルにします。 |
3 | BCC_MSTR_ERROR_EN | R/W | 0x0 | BCC_MSTR_ERROR アラームをイネーブルにします。 |
2 | BCC_DATA_ERRO R_EN | R/W | 0x0 | BCC_DATA_ERROR アラームをイネーブルにします |
1 | CRC_ERR_EN | R/W | 0x0 | CRC_ERR アラームをイネーブルにします。 |
0 | LINK_DETECT_EN | R/W | 0x0 | LINK_DETECT アラームをイネーブルにします。 |