JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 は、V3Link シリアライザであり、60fps の 2-MP イメージャ、4-MP/30fps のカメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) カメラをサポートするように設計されています。このチップは、最大 4.16Gbps で動作するフォワード チャネルに加えて、超低レイテンシの 50Mbps 双方向制御チャネルを備えています。フォワード チャネル、双方向制御チャネル、および電力の伝送は、同軸ケーブル (Power-over-Coax) または STP ケーブルでサポートされています。TSER953 には高度なデータ保護と診断の機能があり、ロボットとオートメーション、医療用画像処理、セキュリティと監視などのさまざまなアプリケーションで高速データ転送をサポートするとともに、産業用や医療用のカメラ アプリケーションの設計を効率化します。TSER953 をデシリアライザと組み合わせることで、高精度のマルチカメラ センサ クロックおよびセンサ同期を行えます。