JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
6:4 | CLKIN_DIV | R/W | 0x0 | 内部リファレンスを生成する CLKIN クロック分周比。 3'b000:CLKIN を 1 分周 3'b001:CLKIN を 2 分周 3'b010:CLKIN を 4 分周 3'b011:CLKIN を 8 分周 3'b100~3'b111:RESERVED |
3 | OSCCLK_SEL | R/W | 0x0 | 非同期の内部クロックで動作している場合、または外部システム クロックが検出されない場合に、内部で生成される OSC クロック基準。 0:24.2MHz~25.5MHz、2Gbps ライン レートの設定 1:48.4MHz~51MHz、4Gbps ライン レートの設定 |
2:0 | RESERVED | R/W | 0x3 | 予約済み。 |