JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 には、各種センサのシステム クロック入力要件を満たすようにプログラム可能なリファレンス出力クロックが用意されています。クロック出力周波数の制御は、入力分周器とレジスタ 0x06 の M 値、レジスタ 0x07 の N 値によって設定されます。
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:5 | HS_CLK_DIV | R/W | 0x2 | M/N 分周器のクロック ソースは、フォワード チャネルのデータ レートをこのレジスタ フィールドで分周したものです。 000:1 で分周 001:2 で分周 010:4 で分周 011:8 で分周 100:16 で分周 |
4:0 | DIV_M_VAL | R/W | 0x01 | CLKOUT の M/N 分周器の M 値。CLKOUT は、内部の高速クロックの M/N 比を使用してプログラムでき、システムのセンサ要件に基づいてクロック出力を生成できます。M/N 比を選択する場合は、CLKOUT 周波数が 100MHz 未満になるように設定する必要があります。M 値は ≥ 0 である必要があります。M を 0 に設定すると、CLKOUT がディセーブルになり、出力は静的に HIGH または LOW に維持されます。 |