JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:5 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
4 | DVP_DT_ANY_EN | R/W | 0x0 | アサートされると、 DVP 経由のロング データ タイプ (DT) パケットを持つ任意のパケットを許可します。 |
3 | DVP_DT_MATCH_EN | R/W | 0x0 | アサートされると、DVP_DT レジスタの値に基づいてデータ タイプのマッチングを行います。注:このビットがアサートされると、DVP_DT レジスタへの書き込みはブロックされます。 |
2 | DVP_DT_YUV_EN | R/W | 0x0 | このビットがアサートされ、mode_100m もアサートされている場合、DVP 経由で YUV 10 ビット DT を許可します (YUV 10 ビット DT は 0x19、0x1d、0x1f)。 |
1 | DVP_FV_IN | R/W | 0x0 | フレーム有効の極性を反転。 |
0 | DVP_LV_INV | R/W | 0x0 | ライン有効の極性を反転。 |