JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 は、GPIO0~GPIO3 の 4 つのピンをサポートしており、I2C バス経由でレジスタ 0x0D、0x0E、0x53 を使って監視、構成、制御できます。これらの GPIO は、さまざまな状況で使用するようにプログラム可能です。GPIO0 および GPIO1 には追加の診断機能があり、外部電圧レベルを検出するようにプログラムできます。