JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 は、拡張された V3Link 診断、システム監視、内蔵セルフ テスト機能を備えています。このデバイスは、フォワード チャネルとバックワード チャネルのデータにエラーがないか監視し、ステータスレジスタで通知します。また、このデバイスは、システム レベルの診断のために、電圧および温度の測定もサポートしています。内蔵セルフ テスト機能により、外部データ接続なしで、フォワード チャネルとバック チャネルのデータ送信をテストできます。
TSER953 は、フォワード チャネル経由でアラームおよびセンサ ステータス データを送信して、CSI-2 インターフェイス、双方向制御チャネル (BCC)、GPIO 電圧センサ、内部温度センサを監視できます。そのデータは、リンクされた対応するデシリアライザの SENSOR_STS_x レジスタ (0x51~0x54) でアクセスできます。ステータス ビットは常に送信されます。アラーム ビットの送信は、シリアライザのレジスタ 0x1C~0x1E で、イネーブルにしておく必要があります。
ビット |
SENSOR_STS_0 |
SENSOR_STS_1 | SENSOR_STS_2 | SENSOR_STS_3 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
電圧 1 検出レベル |
0 |
0 |
5 |
CSI アラーム |
電圧 1 検出レベル |
0 |
0 |
4 |
BCC アラーム |
電圧 1 検出レベル |
0 |
CSI 2 ビット ECC エラー |
3 |
BC リンク検出 |
0 |
0 |
CSI チェックサム エラー |
2 |
温度検出アラーム |
電圧 0 検出レベル |
温度検出レベル |
D-PHY SOT エラー |
1 |
電圧 1 検出アラーム |
電圧 0 検出レベル | 温度検出レベル |
D-PHY 同期エラー |
0 |
電圧 0 検出アラーム |
電圧 0 検出レベル | 温度検出レベル |
D-PHY 制御エラー |
デシリアライザ SENSOR_STS の CSI-2 エラー ステータスおよびアラームは次のとおりです。CSI-2 アラーム、CSI-2 制御エラー、CSI-2 同期エラー、CSI-2 転送開始エラー、CSI-2 チェックサム エラー、CSI-2 ECC 2 ビット エラー。これらのビットのステータスは、シリアライザのレジスタ 0x5D~0x60 で読み取ることもできます。BCC エラー アラームは、BCC リンク検出および CRC エラーでトリガされます。これらの状態は、レジスタ 0x52 から読み出すことができます。
電圧検出レベルおよび電圧検出アラームは、Sensor_V0 (0x58) および Sensor_V1 (0x59) に対応しています。また、温度検出レベルとアラームは、Sensor_T (0x5A) で見ることができます。