JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
初期化時、デフォルトでは GPIO0~GPIO3 は入力としてイネーブルになります。GPIO_INPUT_CTRL (0x0E) レジスタ (ビット 3:0) を使って入力イネーブルを制御できます。GPIO_INPUT_CTRL[3:0] ビットが 1 に設定されている場合、対応する GPIO_INPUT_CTRL[7:4] ビットを 0 に設定する必要があります。GPIO の数は、レジスタ (0x33) の FC_GPIO_EN を使用して設定およびイネーブルする必要があります。