JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
V(ESD) | 静電放電 | 人体モデル (HBM) ESD 分類レベル 3A(1) | メディア依存インターフェイス ピンを除くすべてのピン | ±4000 | V |
メディア依存インターフェイス ピン | |||||
デバイス帯電モデル (CDM) ESD 分類レベル C6 | ±1500 | V | |||
IEC 61000-4-2 RD = 330Ω、CS = 150pF | 接触放電 (DOUT+ および DOUT-) | ±8000 | V | ||
気中放電 (DOUT+ および DOUT-) | ±18000 | V | |||
ISO 10605 RD = 330Ω、CS = 150pF および 330pF RD = 2kΩ、CS = 150pF および 330pF | 接触放電 (DOUT+ および DOUT-) | ±8000 | V | ||
気中放電 (DOUT+ および DOUT-) | ±18000 | V |