JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | ピンまたは周波数 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力 | |||||||
IDD_TOTAL | 電源電流 | 416MHz CSI 入力クロック、 4 レーン モード、チェッカーボード パターン | VDDPLL、VDDD、VDDDRV | 160 | 225 | mA | |
IDDPLL | VDDPLL | 55 | 80 | ||||
IDDD | VDDD | 45 | 70 | ||||
IDDDRV | VDDDRV | 60 | 75 | ||||
1.8V LVCMOS I/O (VDD) = 1.71V~1.89V) | |||||||
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -4mA | GPIO[3:0]、CLK_OUT | V(VDD) – 0.45 | V(VDD) | V | |
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = +4mA | GPIO[3:0]、CLK_OUT | GND | 0.45 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | GPIO[3:0]、PDB、CLKIN | V(VDD) × 0.65 | V(VDD) | V | ||
VIL | Low レベル入力電圧 | GPIO[3:0]、PDB、CLKIN | GND | V(VDD) × 0.35 | V | ||
IIH | 入力 HIGH 電流 | VIN = V(VDD) | GPIO[3:0]、PDB、CLKIN | 20 | µA | ||
IIL | 入力 LOW 電流 | VIN = GND | GPIO[3:0]、PDB、CLKIN | -20 | µA | ||
IOS | 出力短絡電流 | VOUT = 0V | -36 | mA | |||
IOZ | トライステート出力電流 | VOUT = V(VDD)、VOUT = GND | GPIO[3:0]、CLK_OUT | ±20 | µA | ||
CIN | 入力容量 | 5 | pF | ||||
V3リンク入力 / 出力 | |||||||
VIN-BC | シングルエンド入力電圧 | 同軸構成、50Ω、最大ケーブル長 | DOUT+、DOUT- | 120 | mV | ||
VID-BC | 差動入力電圧 | STP 構成、100Ω、最大ケーブル長 | DOUT+、DOUT- | 240 | |||
EH-FC | フォワード チャネル アイの高さ | 同軸構成、V3Link フォワード チャネル = 4.16Gbps | DOUT+、DOUT- | 425 | mVp-p | ||
STP 構成、V3Link フォワード チャネル = 4.16Gbps | DOUT+、DOUT- | 850 | |||||
tTR-FC | フォワード チャネル出力遷移時間 | V3Link フォワード チャネル = 4.16Gbps、20%~80% | DOUT+、DOUT- | 65 | ps | ||
tJIT-FC | フォワード チャネル出力のジッタ | 同期モード、f/15 -3dB CDR ループ BW で測定 | DOUT+、DOUT- | 0.21 | UI | ||
非同期モード、f/15 –3dB CDR ループ BW で測定 | DOUT+、DOUT- | 0.22 | |||||
fREF | 内部基準周波数 | 非同期内部クロック モード | 24.2 | 25.5 | MHz | ||
V3Link ドライバ仕様 (差動) | |||||||
VODp-p | 出力差動電圧 | RL = 100Ω | DOUT+、DOUT- | 1040 | 1150 | 1340 | mVp-p |
ΔVOD | 出力電圧不平衡 | DOUT+、DOUT- | 5 | 24 | mV | ||
VOS | 出力差動オフセット電圧 | DOUT+、DOUT- | 575 | mV | |||
ΔVOS | オフセット電圧不平衡 | DOUT+、DOUT- | 2 | mV | |||
IOS | 出力短絡電流 | DOUT = 0V | DOUT+、DOUT- | -22 | mA | ||
RT | 内部終端抵抗 | DOUT+ と DOUT- の間 | DOUT+、DOUT- | 80 | 100 | 120 | Ω |
V3Link ドライバ仕様 (シングルエンド) | |||||||
VOUT | シングルエンド出力電圧 | RL = 50Ω | DOUT+、DOUT- | 520 | 575 | 670 | mVp-p |
IOS | 出力短絡電流 | DOUT = 0V | DOUT+、DOUT- | -22 | mA | ||
RT | シングルエンド終端抵抗 | DOUT+、DOUT- | 40 | 50 | 60 | Ω | |
電圧と温度の検出 | |||||||
VACC | 電圧精度 | 「電圧と温度の検出」を参照 | GPIO[1:0] | ±1 | LSB | ||
TACC | 温度精度 | 「電圧と温度の検出」を参照 | ±1 | LSB | |||
CSI-2 HS インターフェイス DC 仕様 | |||||||
VCMRX(DC) | 同相電圧、HS 受信モード | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N |
70 | 330 | mV | ||
VIDTH | 差動入力 High スレッショルド | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N |
70 | mV | |||
VIDTL | 差動入力 Low スレッショルド | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N |
-70 | mV | |||
ZID | 差動入力インピーダンス | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N |
80 | 100 | 125 | Ω | |
CSI-2 HS インターフェイス AC 仕様 | |||||||
tHOLD | データ - クロック セットアップ時間 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N |
0.15 | UI | |||
tSETUP | データ - クロック ホールド時間 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N |
0.15 | UI | |||
CSI-2 LP インターフェイス DC 仕様 | |||||||
VIH | ロジック High の入力電圧 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N |
880 | 790 | mV | ||
VIL | ロジック Low の入力電圧 | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N |
710 | 550 | mV | ||
VHYST | 入力ヒステリシス | CSI_D3P/N、CSI_D2P/N、 CSI_D1P/N、CSI_D0P/N、 CSI_CLKP/N |
25 | 75 | mV | ||
LVCMOS I/O | |||||||
tCLH | LVCMOS の Low から High への遷移時間 | V(VDD) = 1.71~1.89V | GPIO[3:0] | 2 | ns | ||
tCHL | LVCMOS の High から Low への遷移時間 | V(VDD) = 1.71~1.89V | GPIO[3:0] | 2 | ns | ||
tPDB | PDB リセット パルス幅 | 電源電圧が印加され安定している状態 | PDB | 3 | ms | ||
シリアル制御バス | |||||||
VIH | 入力 HIGH レベル | I2C_SCL、I2C_SDA | 0.7 × V(I2C) | V(I2C) | mV | ||
VIL | 入力 LOW レベル | I2C_SCL、I2C_SDA | GND | 0.3 × V(I2C) | mV | ||
VHY | 入力ヒステリシス | I2C_SCL、I2C_SDA | >50 | mV | |||
VOL | 出力 Low レベル | V(I2C) < 2V 、 IOL = 3mA 、標準モード / ファースト モード | I2C_SCL、I2C_SDA | 0 | 0.2 × V(I2C) | V | |
V(I2C) < 2V、IOL = 20mA、ファースト モード プラス | I2C_SCL、I2C_SDA | 0 | 0.2 × V(I2C) | V | |||
V(I2C) > 2V、 IOL = 3mA 、標準モード / ファースト モード | I2C_SCL、I2C_SDA | 0 | 0.4 | V | |||
V(I2C) > 2V、IOL = 20mA、ファースト モード プラス | I2C_SCL、I2C_SDA | 0 | 0.4 | V | |||
IIH | 入力 HIGH 電流 | VIN = V(I2C) | I2C_SCL、I2C_SDA | -10 | 10 | µA | |
IIL | 入力 LOW 電流 | VIN = 0V | I2C_SCL、I2C_SDA | -10 | 10 | µA | |
CIN | 入力容量 | I2C_SCL、I2C_SDA | 5 | pf |