JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:1 | TARGET_ID_1 | R/W | 0x00 | 7 ビットのリモート ターゲット デバイス ID 1。 リモート デシリアライザに接続されたリモート I2C ターゲット デバイスの I2C 物理アドレスを設定します。I2C トランザクションがターゲット エイリアス ID1 にアドレス指定された場合、そのトランザクションが双方向制御チャネルでデシリアライザに転送される前に、そのトランザクションはこのアドレスに再割り当てされます。 |
0 | RESERVED | R | 0x0 | 予約済み。 |