JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
LPF1 および LPF2 ピンは、フィルタコンデンサを内部 PLL 回路に接続するためのものです。LPF1 には、VDD_PLL ピン (ピン 11) との間に 0.022µF のコンデンサを接続する必要があります。LPF1 と VDDPLL の間に接続するコンデンサが形成するループは、できるだけ小さくする必要があります。LPF2 には、このピンと GND の間に 0.1µF コンデンサを接続する必要があります。これらの PLL の 1 つは出力のシリアル化に使用される高速クロックを生成し、もう 1 つの PLL は CSI-2 受信ポートで使用されます。これらのピンにノイズが結合されると、TSER953 の PLL の性能を低下させるので、コンデンサは、接続されるピンの近くに配置し、形成するループの面積を最小限に抑える必要があります。