JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
このシリアライザは、I2C 互換シリアル制御バスを使って設定できます。複数のデバイスがシリアル制御バスを共有できます (最大 2 つのデバイス アドレスをサポート)。デバイス アドレスは、IDX ピンに接続された抵抗分圧器 (RHIGH および RLOW — 図 6-8 を参照) によって設定されます。