JAJSLG0C April 2021 – July 2024 TSER953
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:3 | RESERVED | R/W | 0x00 | 予約済み。 |
2 | DCA_CRC_EN | R/W | 0x1 | DCA CRC 有効。 1 に設定されている場合、フォワード チャネルは、DCA シーケンスの一部として CRC を送信します。DCA CRC は、DCA シーケンスの最初の 8 バイトを保護します。 CRC は、9 番目のバイトとして送信されます。 |
1:0 | FC_GPIO_EN | R/W | 0x0 | フォワード チャネル GPIO 有効。 有効化するフォワード チャネル GPIO の数を設定します。 00:GPIO 無効 01:1 つの GPIO 10:2 つの GPIO 11:4 つの GPIO |