• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • SN74AVC2T244 2 ビット単方向電圧レベル・トランスレータ

    • JAJSLI7C September   2011  – March 2021 SN74AVC2T244

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • SN74AVC2T244 2 ビット単方向電圧レベル・トランスレータ
  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5Pin Configuration and Functions
  6. 6Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 Recommended Operating Conditions
    3. 6.3 Electrical Characteristics
    4. 6.4 AC Electrical Characteristics
  7. 7Device and Documentation Support
    1. 7.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 Trademarks
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  8. 8Mechanical, Packaging, and Orderable Information
  9. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

DATA SHEET

SN74AVC2T244 2 ビット単方向電圧レベル・トランスレータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

1 特長

  • 広い動作 VCC 範囲:0.9V~3.6V
  • 低い静的消費電流:ICC = 6µA 以下
  • 出力イネーブル機能により、出力を無効化することで消費電力を低減可能
  • 3.0V において ±24mA の出力駆動能力
  • Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
  • 入力ヒステリシスにより、低速な入力遷移と、入力のスイッチング・ノイズ耐性強化を実現
  • 最大データ・レート
    • 380Mbps (1.8V から 3.3V に変換)
    • 200Mbps (1.8V 未満から 3.3V に変換)
    • 200Mbps (2.5V または 1.8V に変換)
    • 150Mbps (1.5V に変換)
    • 100Mbps (1.2V に変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 5000V、人体モデル (A114-A)

2 アプリケーション

  • ハンドセット、スマートフォン、タブレット、サーバー

3 概要

この 2 ビット単方向トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従する設計で、VCCA は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB は 0.9~3.6V の任意の電源電圧に対応できます。このため、0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.6V の電圧ノード間で、低電圧の変換を行えます。SN74AVC2T244 の場合、出力イネーブル (OE) 入力が LOW のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。SN74AVC2T244 は、OE 入力回路が VCCA を基準とするように設計されています。このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

GUID-4E18A878-9BC1-4E4B-BF7C-5D99EE44FBFC-low.gifDQE および DQM パッケージ 8 ピン X2SON (上面図)

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale