JAJSLO2C March 2021 – January 2024 AWR1843AOP
PRODUCTION DATA
AWR1843AOP は、76~81GHz 帯で動作できるアンテナ搭載パッケージ・デバイスです。TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR1843AOP は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載レーダー・システムに最適なソリューションです。
また、TI の高性能 C674x DSP を含む DSP サブシステムをレーダー信号処理のために統合しています。無線の構成、制御、較正用に BIST プロセッサ・サブシステムも内蔵されています。さらに、このデバイスには車載用インターフェイスとして使用される Arm Cortex-R4F が搭載されており、ユーザーがプログラム可能です。ハードウェア・アクセラレータ・ブロック (HWA) はレーダー処理を実行でき、DSP がより高いレベルのアルゴリズムを実行できるように DSP の負荷を解放できます。プログラミング・モデルを変更するだけで、さまざまなセンサに応用でき、マルチモード・センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、リファレンス・ハードウェア・デザイン、ソフトウェア・ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー・マニュアルを含む完全なプラットフォーム・ソリューションとして提供しています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ | トレイ / テープ・アンド・リール |
---|---|---|---|
AWR1843ARBGALPQ1 | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | トレイ |
AWR1843ARBGALPRQ1 | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | テープ・アンド・リール |
AWR1843ARBSALPQ1 | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | トレイ |
AWR1843ARBSALPRQ1 | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | テープ・アンド・リール |