JAJSLQ9C February 2016 – August 2021 TPS65981
PRODUCTION DATA
TPS65981 は、ノート PC 向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS65981 は完全に管理されたパワー・パスを堅牢な保護機能と統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。TPS65981 には、高速マルチプレクサが搭載されており、その働きは CC ピンで判定される USB Type-C ケーブルの方向に依存します。このマルチプレクサは、代替モードの Sideband Use データを透過させます。TPS65981 は、0.5mm ピッチで 2 層 PCB に適合した信頼性の高い製造のために QFN パッケージを採用しており、また、拡張 (産業用) 温度範囲に対応しています。TPS65981 は、USB PD 2.0 認証済みですが、今ではこの認証を USB IF で受けることができません。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65981 | VQFN (56) | 8.00mm × 8.00mm |