JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
信号名 [1] | 信号のタイプ [2] | 説明 [3] | ALV のピン [4] | ALX のピン [4] |
---|---|---|---|---|
SPI0_CLK | IO | SPI クロック | D13 | B8 |
SPI0_CS0 (1) | IO | SPI チップ セレクト 0 | D12 | |
SPI0_CS1 | IO | SPI チップ セレクト 1 | C13 | B7 |
SPI0_CS2 | IO | SPI チップ セレクト 2 | B16 | B9 |
SPI0_CS3 | IO | SPI チップ セレクト 3 | A16 | A9 |
SPI0_D0 | IO | SPI データ 0 | A13 | A8 |
SPI0_D1 | IO | SPI データ 1 | A14 | C9 |