JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
表 6-90、表 6-91、図 6-74、表 6-92、図 6-75 に、CPTS のタイミング条件、要件、スイッチング特性を示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||
SRI | 入力スルーレート | 0.5 | 5 | V/ns |
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 2 | 10 | pF |
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
T1 | tw(HWTSPUSHH) | パルス幅、HWnTSPUSH High | 12P(1) + 2 | ns | |
T2 | tw(HWTSPUSHL) | パルス幅、HWnTSPUSH Low | 12P(1) + 2 | ns | |
T3 | tc(RFT_CLK) | サイクル時間、RFT_CLK | 5 | 8 | ns |
T4 | tw(RFT_CLKH) | パルス幅、RFT_CLK high | 0.45T(2) | ns | |
T5 | tw(RFT_CLKL) | パルス幅、RFT_CLK low | 0.45T(2) | ns |
番号 | パラメータ | 説明 | ソース | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
T6 | tw(TS_COMPH) | パルス幅、TS_COMP high | 36P(1) - 2 | ns | ||
T7 | tw(TS_COMPL) | パルス幅、TS_COMP low | 36P(1) - 2 | ns | ||
T8 | tw(TS_SYNCH) | パルス幅、TS_SYNC high | 36P(1) - 2 | ns | ||
T9 | tw(TS_SYNCL) | パルス幅、TS_SYNC low | 36P(1) - 2 | ns | ||
T10 | tw(SYNC_OUTH) | パルス幅、SYNCn_OUT High | TS_SYNC | 36P(1) - 2 | ns | |
GENF | 5P(1) - 2 | ns | ||||
T11 | tw(SYNC_OUTL) | パルス幅、SYNCn_OUT Low | TS_SYNC | 36P(1) - 2 | ns | |
GENF | 5P(1) - 2 | ns |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「データ移動アーキテクチャ (DMA)」の章を参照してください。