JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分解能 (ALX パッケージ) | 10 | ビット | ||||
VADC0_VREFP(1) | 正のリファレンス電圧 | 1.71 | 1.89 | V | ||
VADC0_VREFN(1) | 負のリファレンス電圧 | VSS | V | |||
VADC_AIN[7:0] | アナログ入力電圧、 ADC_AIN[7:0]、フルスケール |
VSS | VDDA_ADC0 | V | ||
DNL | 微分非直線性 | > -1 | +1 | LSB | ||
INL | 積分非直線性 | -2 | +2 | LSB | ||
LSBGAIN-ERROR | ゲイン誤差 | ±10 | LSB | |||
LSBOFFSET-ERROR | オフセット誤差 | ±5 | LSB | |||
SNR | 信号対雑音比 | 入力信号: -0.5dB フルスケールで 200kHz の正弦波 |
65 | dB | ||
THD | 全高調波歪み | 入力信号: -0.5dB フルスケールで 200kHz の正弦波 |
-64 | dB | ||
ZADC_AIN[0:7] | アナログ入力インピーダンス、 ADC0_AIN[7:0] |
(2) | Ω | |||
IIN | 入力リーケージ | ±10 | μA | |||
CSMPL | eサンプリング容量 | 5.5 | pF | |||
サンプリングのダイナミック特性 | ||||||
FSMPL_CLK | ADC0 SMPL_CLK 周波数 | 60 | MHz | |||
tC | 変換時間 | 13 | ADC0 SMPL_CLK のサイクル |
|||
tACQ | アクイジション時間 | 2 | 257 | ADC0 SMPL_CLK のサイクル |
||
TR | サンプリング レート | ADC0 SMPL_CLK = 60MHz |
4 | MSPS | ||
汎用入出力(3) | ||||||
VIL | 入力 Low 電圧 | 0.35 × VDDA_ADC0 | V | |||
VILSS | 入力 Low 電圧の定常状態 | 0.35 × VDDA_ADC0 | V | |||
VIH | 入力 High 電圧 | 0.65 × VDDA_ADC0 | V | |||
VIHSS | 入力 High 電圧の定常状態 | 0.65 × VDDA_ADC0 | V | |||
VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 200 | mV | |||
II | 入力リーク電流 | ADC0_AIN[7:0] = VDDA_ADC0 または ADC0_AIN[7:0] = VSS |
10 | μA |