JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8V モード | ||||||
VIL | 入力 Low 電圧 | 0.58 | V | |||
VILSS | 入力 Low 電圧の定常状態 | 0.58 | V | |||
VIH | 入力 High 電圧 | 1.27 | V | |||
VIHSS | 入力 High 電圧の定常状態 | 1.7 | V | |||
VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 150 | mV | |||
IIN | 入力リーク電流。 | VI = 1.8V または VI = 0V |
±10 | µA | ||
RPU | プルアップ抵抗 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
RPD | プルダウン抵抗 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.45 | V | |||
VOH | 出力 HIGH 電圧 | VDD(1) - 0.45 | V | |||
IOL(2) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 4 | mA | ||
IOH(2) | High レベル出力電流 | VOH(MIN) | 4 | mA | ||
SRI(4) | 入力スルーレート | 18f(3) または 1.8E+6 |
V/s | |||
3.3V モード | ||||||
VIL | 入力 Low 電圧 | 0.25 × VDD(1) | V | |||
VILSS | 入力 Low 電圧の定常状態 | 0.15 × VDD(1) | V | |||
VIH | 入力 High 電圧 | 0.625 × VDD(1) | V | |||
VIHSS | 入力 High 電圧の定常状態 | 0.625 × VDD(1) | V | |||
VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 150 | mV | |||
IIN | 入力リーク電流。 | VI = 3.3 V または VI = 0V |
±10 | µA | ||
RPU | プルアップ抵抗 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
RPD | プルダウン抵抗 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.125 × VDD(1) | V | |||
VOH | 出力 HIGH 電圧 | 0.75 × VDD(1) | V | |||
IOL(2) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 6 | mA | ||
IOH(2) | High レベル出力電流 | VOH(MIN) | 10 | mA | ||
SRI(4) | 入力スルーレート | 33f(3) または 3.3E+6 |
V/s |