JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
水晶振動子の推奨回路を、図 6-15 に示します。振動子の回路の実装に使用されるすべてのディスクリート部品は、MCU_OSC0_XI および MCU_OSC0_XO ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。
水晶振動子は、基本動作モード、並列共振である必要があります。必要な電気的制約事項の要約を、表 6-19 に示します。
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fxtal | 水晶振動子の並列共振周波数 | 25 | MHz | ||||
Fxtal | 水晶振動子の周波数安定性および許容誤差 | イーサネット RGMII および RMII は未使用 | ±100 | ppm | |||
派生クロックを使用するイーサネット RGMII と RMII | ±50 | ||||||
CL1+PCBXI | CL1 + CPCBXI の容量 | 12 | 24 | pF | |||
CL2+PCBXO | CL2 + CPCBXO の容量 | 12 | 24 | pF | |||
CL | 水晶振動子の負荷容量 | 6 | 12 | pF | |||
Cshunt | 水晶発振回路のシャント容量 | ESRxtal = 30Ω | 25MHz | 7 | pF | ||
ESRxtal = 40 Ω | 25MHz | 5 | pF | ||||
ESRxtal = 50 Ω | 25MHz | 5 | pF | ||||
ESRxtal | 水晶振動子の等価直列抵抗 | (1) | Ω |
システムの設計で水晶振動子を選択するときは、ワーストケースの環境やシステムの予測寿命に基づいて、水晶振動子の温度特性および経年変化特性を考慮する必要があります。
振動子のスイッチング特性の詳細を、表 6-20 に示します。
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
CXI | XI 容量 | 1.44 | pF | ||
CXO | XO 容量 | 1.52 | pF | ||
CXIXO | XI から XO への相互容量 | 0.01 | pF | ||
ts | 起動時間 | 4 | ms |