JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
Sitara™ マイコン TI のクラス最高の Arm® ベース 32 ビット マイコン (MCU) により、高性能で電力効率の高いデバイスのスケーラブルな製品ラインアップが提供され、システムのニーズを満たすため役立ちます。開発中の設計で、機能安全、電力効率、リアルタイム制御、高度なネットワーク、分析、セキュリティなどの機能を実現できます。
Sitara™ プロセッサ Arm® Cortex®-A コアをベースとするスケーラブルなプロセッサの広範なファミリは、柔軟なアクセラレータ、ペリフェラル、コネクティビティを搭載しており、ソフトウェアのサポートが統一されているため、センサからサーバーまでのあらゆる用途に理想的です。Sitara™ プロセッサには、産業用や車載用のアプリケーションに必要な機能と信頼性があります。
Sitara™ マイコンのアプリケーション Sitara™ マイコンは、HMI やゲートウェイから、ドライブや、サブステーション オートメーション機器のような複雑な機器まで、広範なアプリケーションに向けたスケーラブルなソリューションに使用できます。また、EtherCAT®、Ethernet/IP、Profinet などの産業用通信プロトコルでのマルチプロトコルもサポートします。
Sitara™ マイコン - リファレンス デザイン TI からは、使いやすい「ビルディング ブロック」を含む多くのリファレンス デザインが提供されており、お客様独自の製品や機器を迅速に開発できます。
Sitara™ マイコン - 評価基板 TI は、製品開発をすぐ始められるように、評価基板 (EVM) を提供しています。詳細については、AM243x 評価基板 (TMDSAM243) と AM243x LaunchPad (LP-AM243x) のツール フォルダを参照してください。
AM243x の関連製品 設計を完成させるために、この製品と組み合わせて購入または使用されることが多い製品をご覧ください。