本デバイスを駆動するには、各種の外部クロック入力 / 出力が必要です。これらの入力クロック信号の概要は、以下のとおりです。
- MCU_OSC0_XI/MCU_OSC0_XO — 内部基準クロック MCU_HFOSC0_CLKOUT のデフォルト クロック源である内部高周波数発振器 (MCU_HFOSC0) に接続された外部メイン水晶振動子インターフェイス ピン。
- 汎用クロック入力
- MCU_EXT_REFCLK0 — MCU ドメイン用の任意の外部システム クロック入力。
- EXT_REFCLK1 — MAIN ドメイン用の任意の外部システム クロック入力。
- SERDES0_REFCLK0P/N — PCIe 用の任意の SERDES0 基準クロック入力。
- 外部 CPTS 基準クロック入力
- CP_GEMAC_CPTS0_RFT_CLK — CPTS 基準クロック入力。
- CPTS_RFT_CLK — CPTS 基準クロック入力。
図 6-14 に、外部入力クロック源と、ペリフェラルへの出力クロックを示します。
入力クロック インターフェイスの詳細については、デバイス テクニカル リファレンス マニュアルの「デバイス構成」の章にある「クロック処理」のセクションを参照してください。