JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
表 6-50、表 6-51および 表 6-52 に、GPIO のタイミング条件、要件、スイッチング特性を示します。
このデバイスには、3 個の GPIO モジュール インスタンスがあります。
GPIOn_x は、GPIO 信号を記述するために使用される一般的な名前です。ここで、n は特定の GPIO モジュールを表し、x はモジュールに関連付けられた入出力信号の 1 つを表します。
本デバイスの GPIO の追加の説明情報については、「信号説明」および「詳細説明」セクションの対応するサブセクションを参照してください。
パラメータ | バッファのタイプ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
入力条件 | |||||
SRI | 入力スルーレート | LVCMOS | 0.2 | 6.6 | V/ns |
I2C OD FS | 0.2 | 0.8 | V/ns | ||
出力条件 | |||||
CL | 出力負荷容量 | LVCMOS | 3 | 10 | pF |
I2C OD FS | 3 | 100 | pF |
番号 | パラメータ | 説明 | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPIO1 | tw(GPIO_IN) | パルス幅、GPIOn_x | 1.8 V | 2P + 2.6 (1) | ns | |
3.3 V | 2P + 3.5 (1) | ns |
番号 | パラメータ | 説明 | バッファのタイプ | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPIO2 | tw(GPIO_OUT) | パルス幅、GPIOn_x | LVCMOS | 0.975P(1) - 3.6 | ns | |
I2C OD FS | 160 | ns |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「汎用インターフェイス (GPIO)」セクションを参照してください。