JAJSLW2I August   2003  – November 2024 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 - LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1
    6. 5.6 電気的特性:LM2902-Q1、LM2902KV-Q1、LM2902KAV-Q1
    7. 5.7 動作条件:LM2902-Q1、LM2902KV-Q1、LM2902KAV-Q1
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相範囲
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

LM2902-Q1、LM2902B-Q1、および LM2902BA-Q1 は、AEC-Q100 仕様に準拠して車載用に認定済みの業界標準のオペアンプです。LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1 は LM2902-Q1 の次世代バージョンで、高電圧 (36V) オペアンプを 4 個内蔵しています。LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1 には、低いオフセット (それぞれの最大値 3mV、2mV)、グランドまでの同相入力範囲、高い差動入力電圧能力などの機能があり、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。

LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1 は、ユニティ ゲイン安定、0.3mV の低いオフセット電圧 (標準値)、240μA の低い静止電流 (標準値) などの機能が強化されており、回路設計を簡素化できます。高い ESD 耐性 (2kV、HBM) と、内蔵 EMI および RF フィルタにより、LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1 は車載市場における最も過酷で厳しい環境の用途にも使用可能です。

製品情報
部品番号 (1) チャネル数 パッケージ パッケージ サイズ
LM2902B-Q1 クワッド D (SOIC、14) 8.65mm × 6mm
PW (TSSOP、14) 5mm × 6.4mm
LM2902BA-Q1 D (SOIC、14) 8.65mm × 6mm
PW (TSSOP、14) 5mm × 6.4mm
LM2902-Q1 D (SOIC、14) 8.65mm × 6mm
PW (TSSOP、14) 5mm × 6.4mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
LM2902-Q1 LM2902B-Q1 LM2902BA-Q1 シングル ポールのローパス フィルタシングル ポールのローパス フィルタ