JAJSLW2I August   2003  – November 2024 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 - LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1
    6. 5.6 電気的特性:LM2902-Q1、LM2902KV-Q1、LM2902KAV-Q1
    7. 5.7 動作条件:LM2902-Q1、LM2902KV-Q1、LM2902KAV-Q1
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相範囲
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

式 1式 2 を使って、反転アンプに必要なゲインを決定します。

式 1. LM2902-Q1 LM2902B-Q1 LM2902BA-Q1
式 2. LM2902-Q1 LM2902B-Q1 LM2902BA-Q1

目的のゲインを決定したら、RI または RF の値を選択します。アンプ回路は mA 範囲の電流を使用するため、kΩ 範囲の値を選択することが求められます。それにより、部品に過度の電流が流れなくなります。この例では RI に 10kΩ、RF に 36kΩ を使っています。これは 式 3 によって計算されます。

式 3. LM2902-Q1 LM2902B-Q1 LM2902BA-Q1