JAJSLY4B January 2023 – May 2024 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
スイッチング周波数は、FSEL ピンに接続した抵抗により選択できます。スイッチング周波数は 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3.0MHz のいずれかに設定できます。または、同じ周波数範囲の外部クロックに同期させることができます。
I2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、アプリケーションの性能要求に負荷の消費電力が適合するように、I2C 互換インターフェイスを使って素早く調整できます。デフォルトの起動電圧は、VSEL ピンに接続した抵抗により選択できます。