JAJSM04A june 2021 – march 2023 INA254
PRODUCTION DATA
INA254 は、400μΩ のシャント抵抗を内蔵した電圧出力の電流センス・アンプです。INA254 は、電源電圧にかかわらず、-4V~+80V の広い同相電圧範囲で双方向の電流を監視するよう設計されています。3 つの固定ゲインを利用可能:20mV/A、40mV/A、75mV/A高精度の抵抗とゼロ・ドリフトのチョップ・アンプを内蔵しているため、較正と等価の測定精度、±45ppm/℃ (最大値) という非常に低い温度ドリフト係数、センシング抵抗に最適化されたケルビン・レイアウトが実現されています。
INA254 の設計には、強化された PWM 除去回路が組み込まれており、大きな (dv/dt) 信号を抑制し、リアルタイムで連続的な電流測定が可能です。この測定は、モータ・ドライブ・アプリケーションにおけるインラインの電流測定や、ソレノイドのバルブ制御アプリケーションなどに不可欠なものです。
このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流は最大 2.4mA です。どのゲインのバージョンも、拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、24 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA254 | HTSSOP (24) | 9.50mm × 4.40mm |